EVRB
032F6325
Используется совместно с: EVRB
032F6325
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Orifice kit ø3 mm Multi-10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EVRB |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Orifice |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Orifice ø3 |
| Тип продукта | Spare part |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.011 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.076 Литр |
| EAN/UPC | 5702428000307 |