O-ring
032F6115
O-ring, Тип продукта: Принадлежность, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 125
032F6115
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EVU ?????????????? ?????? (50 ??) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Solenoid valves accessories |
| Используется совместно с | EVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU/L 1-6EVU/L 8 |
| Количество в упаковке | 125 шт |
| Название продукта | O-ring |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Уплотнительное кольцо |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.007 Килограмм |
| Вес нетто | 0.002 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.02 Литр |
| EAN/UPC | 5702428039239 |