Запасная часть, EVR 6, Комплект для обслуживания
032F5466
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 6, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Ремонтный комплект
032F5466
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EVR 4-8 ver.1 NC Сервисный комплект |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EVR 4EVR 6EVR 8 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект для обслуживания |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10 Грамм |
| Вес нетто | 5 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.045 Литр |
| EAN/UPC | 5702428452403 |