Запасная часть, EVRB, Комплект для обслуживания
032F5286
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVRB, Обозначение типа: Комплект для обслуживания
032F5286
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Spare parts, discont. products |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | EVRB |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока | 21 бар |
| Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока | 21 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 28.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 400 psig |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект для обслуживания |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.123 Килограмм |
| Вес нетто | 0.115 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.134 Литр |
| EAN/UPC | 5702422146797 |