Запасная часть, EVRB, Фильтр
032F5284
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVRB, Обозначение типа: Фильтр
032F5284
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FILTER SET EVRB |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| В комплект входят | фильтрAl-gasketRubber gasket |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EVRB |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Фильтр |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.016 Килограмм |
| Вес нетто | 0.009 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.076 Литр |
| EAN/UPC | 5702422148128 |