Запасная часть, EVR 25, Комплект для обслуживания поршней
032F3236
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 25, Обозначение типа: Комплект для обслуживания поршней
032F3236
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Рем. Комп. поршня для EVR 25 (NС) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | ICM / ICS / ICLX spare parts |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | EVR 25 |
| Количество в упаковке | 18 шт |
| Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока | 21 бар |
| Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока | 14 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 28.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 400 psig |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект для обслуживания поршней |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.216 Килограмм |
| Вес нетто | 0.165 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.553 Литр |
| EAN/UPC | 5702422069447 |