Комплект для капитального ремонта
032F2341
Обозначение типа: Комплект для капитального ремонта, Используется совместно с: EVRA 32; EVRS 32
032F2341
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект для кап.ремонта EVRA/S 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EVRA 32EVRS 32 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Комплект для капитального ремонта |
| Тип продукта | Комплект для капитального ремонта |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.47 Килограмм |
| Вес нетто | 0.359 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.983 Литр |
| EAN/UPC | 5702428471824 |