Ремонтный комплект
032F2335
Обозначение типа: Ремонтный комплект, Используется совместно с: EVRA 40; EVRS 40
032F2335
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ремонтный комплект для EVRA / EVRS 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EVRA 40EVRS 40 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Обозначение типа | Ремонтный комплект |
| Тип продукта | Ремонтный комплект |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.263 Килограмм |
| Вес нетто | 0.174 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.945 Литр |
| EAN/UPC | 5702428471657 |