Запасная часть, EVRF, Комплект для обслуживания-product-details

Запасная часть, EVRF, Комплект для обслуживания

032F0261

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVRF, Обозначение типа: Комплект для обслуживания

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Характеристика изделия
Значение
Используется для продукции, примечание3 ways
Используется совместно сEVRF
Количество в упаковке20 шт
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока6 бар
Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока6 бар
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Название продуктаРемонтный комплект
Направление3-ходовый
Обозначение типаКомплект для обслуживания
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.129 Килограмм
Вес нетто0.121 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.134 Литр
EAN/UPC5702422114543