Кронштейн, Кронштейн с винтами
032F0197
Кронштейн, Обозначение типа: Кронштейн с винтами, Используется совместно с: EVR 2; EVR 3; EVR 10; EVR 6, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 20
032F0197
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EVR 2-10 ????????? ? ??????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Solenoid valves accessories |
| Используется совместно с | EVR 10EVR 2EVR 3EVR 4EVR 6EVR 8 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Кронштейн |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Кронштейн с винтами |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.022 Килограмм |
| Вес нетто | 0.02 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.04 Литр |
| EAN/UPC | 5702422056232 |