Spare part - Packing

Запасная часть, EVR 25, Комплект для обслуживания

032F0190

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 25, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, Ремонтный комплект

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEVR 25 ver.1 NC ????????? ????????
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Характеристика изделия
Значение
Используется для продукции, примечаниеКонструкция предыдущей версии
Используется совместно сEVR 25
Количество в упаковке30 шт
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока21 бар
Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока18 бар
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Название продуктаРемонтный комплект
НаправлениеОтсутствует
Обозначение типаКомплект для обслуживания
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.246 Килограмм
Вес нетто0.24 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.327 Литр
EAN/UPC5702422007043