Запасная часть, EVR 22; EVR 20, Комплект для обслуживания, перем. ток
032F0189
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 22; EVR 20, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, перем. ток, Ремонтный комплект
032F0189
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EVR 20-22 ver.1 NC ????????? ???????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EVR 20EVR 22 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект для обслуживания, перем. ток |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.108 Килограмм |
| Вес нетто | 0.05 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.242 Литр |
| EAN/UPC | 5702422023791 |