Запасная часть, EVR 10, Комплект для обслуживания, перем. ток
032F0186
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 10, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, перем. ток, Ремонтный комплект
032F0186
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EVR 10 ver.1 NO ????????? ???????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EVR 10 |
| Количество в упаковке | 15 шт |
| Название продукта | Ремонтный комплект |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект для обслуживания, перем. ток |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | НО |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.194 Килограмм |
| Вес нетто | 0.163 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.566 Литр |
| EAN/UPC | 5702422021834 |