Spare part - Packing

Запасная часть, EVR 10, Комплект для обслуживания, перем. ток

032F0185

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 10, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, перем. ток, Ремонтный комплект

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEVR 10 ver.1 NC Сервисный комплект
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEVR 10
Количество в упаковке10 шт
Название продуктаРемонтный комплект
НаправлениеОтсутствует
Обозначение типаКомплект для обслуживания, перем. ток
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.06 Килограмм
Вес нетто0.042 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.189 Литр
EAN/UPC5702422011866