Spare part, EVR 20; EVR 22, Service kit a.c. 032F0182

Запасная часть, EVR 22; EVR 20, Комплект для обслуживания, перем. ток

032F0182

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 22; EVR 20, Обозначение типа: Комплект для обслуживания, перем. ток, Ремонтный комплект

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEVR 20-22 ver.1 NO Сервисный комплект
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЗапасные части электромагнитных клапанов
Используется совместно сEVR 20EVR 22
Количество в упаковке10 шт
Название продуктаРемонтный комплект
НаправлениеОтсутствует
Обозначение типаКомплект для обслуживания, перем. ток
Тип продуктаЗапасная часть
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.578 Килограмм
Вес нетто0.445 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.989 Литр
EAN/UPC5702422032762