Flange set

Фланец, 65 мм, Сварка встык

027N3065

Соединение по стандарту: DIN 2526, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКомплект фланцев для WVS / WVTS 65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сEVSI 65WVS 65WVTS 65
Количество в упаковке1 шт
Конструкция фланцаПаз под уплотнение
Материал спец.Сталь
Модификация фланца9.0 B
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]2 1/2 in
Размер соединения[мм]65 мм
Соединение по стандартуDIN 2526
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКруглый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.228 Килограмм
Вес нетто6.038 Килограмм
Volume6.248 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422021155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm