Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, 65 мм, Сварка встык

027N3040

Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКомплект фланцев для PM65, PMFH500, PML6
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Количество в упаковке1 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца13.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]2 1/2 in
Размер соединения[мм]65 мм
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.797 Килограмм
Вес нетто3.651 Килограмм
Volume3.427 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428196765
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm