Фланец, 50 мм, Сварка встык
027N3038
Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N3038
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 in Butt Weld |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2фланца |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Конструкция фланца | Язык |
| Материал спец. | Сталь |
| Модификация фланца | 12.0 |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения [дюймы] | 2 in |
| Размер соединения[мм] | 50 мм |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Квадратн. |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.161 Килограмм |
| Вес нетто | 3.05 Килограмм |
| Volume | 1.561 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |