Flange set_027N3036

Фланец, 40 мм, Сварка встык

027N3036

Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Количество в упаковке10 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца11.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 1/2 in
Размер соединения[мм]40 мм
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.279 Килограмм
Вес нетто2.21 Килограмм
Volume0.889 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm