Flange set_027N3034

Фланец, 32 мм, Сварка встык

027N3034

Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Количество в упаковке10 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца10.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 1/4 in
Размер соединения[мм]32 мм
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.616 Килограмм
Вес нетто1.58 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.961 Литр
EAN/UPC5702428196826