Flange set_027N2665

Фланец, 65 мм, Сварка встык

027N2665

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФланцы
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Количество в упаковке4 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца13.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]2 1/2 in
Размер соединения[мм]65 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.244 Килограмм
Вес нетто3.193 Килограмм
Volume1.561 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm