Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, 50 мм, Сварка встык

027N2550

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФланцы
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Количество в упаковке4 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца12.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]2 in
Размер соединения[мм]50 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.003 Килограмм
Вес нетто2.943 Килограмм
Volume2.236 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm