Flange set_027N2340

Фланец, 40 мм, Сварка встык

027N2340

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФланцы
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Количество в упаковке10 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца10.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 1/2 in
Размер соединения[мм]40 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.628 Килограмм
Вес нетто1.559 Килограмм
Volume0.902 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422031345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm