Flange set_027N2024

Фланец, 32 мм, Сварка встык

027N2024

Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionК-т фланцев под сварку 1 1/4 NRVA 25-32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца4.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 1/4 in
Размер соединения[мм]32 мм
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.62 Килограмм
Вес нетто1.62 Килограмм
Volume0.916 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428196895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm