Danfoss logo
Flange set_027N2021

Фланец, 15 мм, Сварка встык

027N2021

Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФланцы для EVRA 15
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке16 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца1.3
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1/2 in
Размер соединения[мм]15 мм
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.543 Килограмм
Вес нетто0.516 Килограмм
Volume0.313 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428196925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm