Flange set_027N2012

Фланец, 20 мм, Под сварку с втулкой

027N2012

Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца4.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.786 Килограмм
Вес нетто1.64 Килограмм
Volume0.934 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428196987
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm