Фланец, 65 мм, Под сварку с втулкой
027N2006
Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2006
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Welded flange set, ANSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2фланца |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Конструкция фланца | Язык |
| Материал спец. | Сталь |
| Модификация фланца | 13.0 |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения [дюймы] | 2 1/2 in |
| Размер соединения[мм] | 65 мм |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Квадратн. |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.028 Килограмм |
| Вес нетто | 2.642 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 6.248 Литр |
| EAN/UPC | 5702428197014 |