Flange set_027N2001

Фланец, 20 мм, Под сварку с втулкой

027N2001

Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI 2
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца3.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.936 Килограмм
Вес нетто0.907 Килограмм
Volume0.83 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428197069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm