Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланец, 25 мм, Сварка встык

027N1257

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: NRVS 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКоплект фланцев для NRVS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сNRVS 25
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЖелоб
Материал спец.Сталь
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
СертификацияEAC
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.166 Килограмм
Вес нетто1.15 Килограмм
Volume0.81 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm