Фланец, 20 мм, Сварка встык
027N1256
Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: NRVS 15
027N1256
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Коплект фланцев для NRVS 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
| Используется совместно с | NRVS 15 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Конструкция фланца | Желоб |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал спец. | Сталь |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 in |
| Размер соединения[мм] | 20 мм |
| Сертификация | EAC |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Овальный |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.723 Килограмм |
| Вес нетто | 0.722 Килограмм |
| Volume | 0.787 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |