Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Фланец, 20 мм, Сварка встык

027N1255

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: NRVS 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФланец на обратный клапан NRVS 15
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сNRVS 15
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
СертификацияEAC
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.624 Килограмм
Вес нетто0.592 Килограмм
Volume0.865 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428000314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm