Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Фланец, 25 мм, Сварка встык

027N1225

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФланцы
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца3.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.938 Килограмм
Вес нетто0.888 Килограмм
Volume0.836 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422045434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm