Фланец, 20 мм, Под сварку с втулкой
027N1116
Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Материал спец.: Сталь
027N1116
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2фланца |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Flanges |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Конструкция фланца | Язык |
| Материал спец. | Сталь |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 in |
| Размер соединения[мм] | 20 мм |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Овальный |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.416 Килограмм |
| Вес нетто | 0.32 Килограмм |
| Volume | 0.319 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |