Flange set_027N1042

Фланец, 40 мм, Сварка встык

027N1042

Соединение по стандарту: EN 10220, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФланцы
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке4 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца6.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 1/2 in
Размер соединения[мм]40 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.9 Kilogram
Вес нетто2.9 Kilogram
Volume2.738 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422112242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm