Фланец, 350 мм, Сварка встык-product-details

Фланец, 350 мм, Сварка встык

027N1024

Соединение по стандарту: EN10220, Материал спец.: Сталь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlanges DN350
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
В комплект входят2фланцаПрокладкиBoltNiuts 8.8
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сAKE+
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]14 in
Размер соединения[мм]350 мм
Соединение по стандартуEN10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКруглый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто132 Килограмм
Вес нетто117 Килограмм
Volume240 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm