Фланец, 300 мм, Сварка встык-product-details

Фланец, 300 мм, Сварка встык

027N1023

Соединение по стандарту: EN10220, Материал спец.: Сталь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlanges DN300
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
В комплект входят2фланцаПрокладкиBoltNuts 8.8
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сAKE+
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]12 in
Размер соединения[мм]300 мм
Соединение по стандартуEN10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКруглый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто90 Килограмм
Вес нетто75 Килограмм
Volume240 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255201076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm