Фланец, 200 мм, Сварка встык-product-details

Фланец, 200 мм, Сварка встык

027N1021

Соединение по стандарту: EN10220, Материал спец.: Сталь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlanges DN200
Product lineIndustrial Refrigeration
Sealing face standardDIN 2512
В комплект входят2фланцаПрокладкиBoltNuts 8.8
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сAKE+
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]8 in
Размер соединения[мм]200 мм
Соединение по стандартуEN10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКруглый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто56 Килограмм
Вес нетто41 Килограмм
Volume240 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255201052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm