Фланец, 150 мм, Сварка встык
027N1020
Соединение по стандарту: EN10220, Материал спец.: Сталь
027N1020
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flanges DN150 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| В комплект входят | 2фланцаПрокладкиBoltNuts 8.8 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
| Используется совместно с | AKE+ |
| Количество в упаковке | 1 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Конструкция фланца | Язык |
| Материал спец. | Сталь |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения [дюймы] | 6 in |
| Размер соединения[мм] | 150 мм |
| Соединение по стандарту | EN10220 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Круглый |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 44 Килограмм |
| Вес нетто | 28.27 Килограмм |
| Volume | 240 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |