Запасная часть, ICFD 20, Комплект запчастей
027L6704
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFD 20, Обозначение типа: Комплект запчастей
027L6704
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Аксесссуары для вх. штуцера ICFD 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | ICF spare parts |
| Используется совместно с | ICFD 20 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Обозначение типа | Комплект запчастей |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.083 Килограмм |
| Вес нетто | 0.062 Килограмм |
| Volume | 1.18 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428995597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |