ICFD Defrost Module for ICF valve station

Запасная часть, ICFD 15 - 20, Модуль оттаивания

027L6701

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFD 15 - 20, Обозначение типа: Модуль оттаивания

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICFD 20 Дренажный модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовICF spare parts
Используется совместно сICFD 15 - 20
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаМодуль оттаивания
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.64 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume30.415 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428514279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm