ICF SS spare part - ICFE SS 25 - Solenoid valve module

Запасная часть, ICFE SS 25 - 40, Модуль электромагнитного клапана

027L4797

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFE SS 25 - 40, Обозначение типа: Модуль электромагнитного клапана

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФункциональный модуль для ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовICF spare parts
Используется совместно сICFE SS 25 - 40
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаМодуль электромагнитного клапана
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.329 Килограмм
Вес нетто2.105 Килограмм
Volume3.48 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428922982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm