ICF SS spare part - ICFC SS 25 - Check valve module

Запасная часть, ICFC SS 25 - 40, Модуль обратного клапана

027L4794

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFC SS 25 - 40, Обозначение типа: Модуль обратного клапана

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФункциональный модуль ICFС 25-40
Product lineIndustrial Refrigeration
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовICF spare parts
Используется совместно сICFC SS 25 - 40
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаМодуль обратного клапана
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.678 Килограмм
Вес нетто1.543 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3.335 Литр
EAN/UPC5702428923118