Запасная часть, ICFS SS 20, Модуль запорного клапана
027L4772
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFS SS 20, Обозначение типа: Модуль запорного клапана
027L4772
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Функциональный модуль ICFS 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | ICF spare parts |
| Используется совместно с | ICFS SS 20 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Обозначение типа | Модуль запорного клапана |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.299 Kilogram |
| Вес нетто | 0.791 Kilogram |
| Volume | 3.335 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |