Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Фланец, 68 мм, Пайка

027L2666

Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланцы c припоем латунные
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Количество в упаковке4 шт
Характеристика изделия
Значение
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца13.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]2 5/8 in
Размер соединения[мм]68 мм
Соединение по стандартуASME B 16.22
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.552 Килограмм
Вес нетто3.393 Килограмм
Volume1.794 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422030263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm