Фланец, 54 мм, Пайка
027L2554
Соединение по стандарту: ASME B 16.22; EN 1254, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027L2554
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комплект фланцев |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| В комплект входят | 2фланца |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
| Используется совместно с | NRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Количество в упаковке | 4 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Конструкция фланца | Язык |
| Материал спец. | Сталь |
| Модификация фланца | 12.06.0 |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения [дюймы] | 2 1/8 in |
| Размер соединения[мм] | 54 мм |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.22EN 1254 |
| Тип присоединения | Пайка |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Квадратн. |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.004 Килограмм |
| Вес нетто | 2.936 Килограмм |
| Volume | 2.236 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |