Flange set_027L2442

Фланец, 42 мм, Пайка

027L2442

Соединение по стандарту: EN 1254, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланцы
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке10 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца11.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения[мм]42 мм
Соединение по стандартуEN 1254
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаФланец
Форма фланцаКвадратн.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.21 Килограмм
Вес нетто2.129 Килограмм
Volume0.934 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422000679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm