Фланец, 35 мм, Пайка
027L2335
Соединение по стандарту: ASME B 16.22; EN 1254, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32
027L2335
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланцы |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| В комплект входят | 2фланца |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
| Используется совместно с | PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Конструкция фланца | Язык |
| Материал спец. | Сталь |
| Модификация фланца | 10.04.0 |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения [дюймы] | 1 3/8 in |
| Размер соединения[мм] | 35 мм |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.22EN 1254 |
| Тип присоединения | Пайка |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Квадратн. |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.676 Килограмм |
| Вес нетто | 1.602 Килограмм |
| Volume | 0.897 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |