Запасная часть, ICF 25 - 40, Набор прокладок верхней крышки
027L2260
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICF 25 - 40, Обозначение типа: Набор прокладок верхней крышки
027L2260
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект сервисный для ICF ICF 25 - 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | ICF spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Gasket Ø73/Ø64 |
| Используется совместно с | ICF 25 - 40 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Прокладка |
| Обозначение типа | Набор прокладок верхней крышки |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.05 Килограмм |
| Вес нетто | 0.02 Килограмм |
| Volume | 0.156 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |