ICF spare part - ICFN 25 - Stop & check valve module

Запасная часть, ICFN 25 - 40, Модуль обратно-запорного клапана

027L2253

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFN 25 - 40, Обозначение типа: Модуль обратно-запорного клапана

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФункциональный модуль ICFN 25-40
Product lineIndustrial Refrigeration
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовICF spare parts
Используется совместно сICFN 25 - 40
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаМодуль обратно-запорного клапана
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.528 Килограмм
Вес нетто2.155 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428234764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm