Запасная часть, ICFC 25 - 40, Модуль обратного клапана
027L2252
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFC 25 - 40, Обозначение типа: Модуль обратного клапана
027L2252
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Функциональный модуль ICFС 25-40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | ICF spare parts |
| Используется совместно с | ICFC 25 - 40 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Обозначение типа | Модуль обратного клапана |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.736 Kilogram |
| Вес нетто | 1.505 Kilogram |
| Volume | 3.409 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |